Menü Keresés

Csavar- és retesztámasz 12.7 mm UL94 V-2 Poliamid 6/6 Natúr

This spacer has a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #8 or M4 threaded hole.
Essentra cikkszám:

10170335

Gyártói cikkszám:

SCBSST-8-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 63,7891 Ft
5000 - 9999 62,7924 Ft
10000 + 61,2974 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

63.789 Ft

1000 x 63,7891 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Külső menet, fix
Kompatibilis menetméretek (mind) #8,M4
Laptávolság 7.9 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Menethossz 6.4 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot