10170328
SCBSST-6-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 61,7956 Ft |
| 5000 - 9999 | 60,799 Ft |
| 10000 + | 59,3039 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Snap Lock |
| Furat „B” rögzítés típus | Külső menet, fix |
| Kompatibilis menetméretek (mind) | #8,M4 |
| Laptávolság | 7.9 mm |
| Laptávolság | 0.311 in |
| Furatátmérő „A” | 0.157 in |
| Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
| Távtartó hossza | 9.5 mm |
| Távtartó hossza | 0.374 in |
| Menethossz | 6.4 mm |
| Menethossz | 0.252 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Zárófej magassága „A” | 10.2 mm |
| Zárófej magassága „A” | 0.402 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz