Menü Keresés

Nyomó-húzó gombok – homorú, csappal

Raktáron

A homorú nyomó-húzó gombok egyenes csappal rendelkeznek, nagyobb fejüknek köszönhetően jól elfér a kezelő ujja, és húzáskor vagy emeléskor kiválóan megfoghatók. Homorú fejüknek köszönhetően hüvelykujjal kényelmesebben benyomhatók.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők 1 Szűrő
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Menetméret Menethossz Teljes magasság Megveszem
490,7813 Ft - 490,7813 Ft 190 Raktáron
30.0 mm
M8
30.0 mm
60.0 mm
265,003 Ft - 661,224 Ft 349 Raktáron
30.0 mm
M8
30.0 mm
Nyomó-húzó gomb 30.0 mm M8 PA

10260999

Ártartomány
490 Ft - 490 Ft

Készletszintek
190 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Testátmérő
    30.0 mm
  • Gomb átmérője
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    60.0 mm
  • Szár magassága
    30.0 mm
Nyomó-húzó gomb 30.0 mm M8 PA

10260968

Ártartomány
661 Ft - 265 Ft

Készletszintek
349 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Testátmérő
    30.0 mm
  • Gomb átmérője
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete