Menü Keresés

Nyomó-húzó gomb 30.0 mm M8 PA

Concave Push Pull Knob With Stem has a Brass insert the top surface makes this knob equally good for pushing or pulling applications.
Essentra cikkszám:

10260968

Gyártói cikkszám:

466358

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 661,224 Ft
500 + 265,003 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.061 Ft

50 x 661,224 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Body Diameter 30.0 mm
Teljes magasság 30.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926300090
Gomb anyaga PA
Rögzítés típusa Csapos furat

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot