A gyorsan felszerelhető gyűrűk kerekített széllel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a gyorsabb beszerelést, és a panelre rögzítéshez csak egyik oldalról kell benyomni. Ideális megoldás, ha a panel egyik oldalának hozzáférése korlátozott.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,7419 Ft - 53,2306 Ft | 76498 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 147,233 Ft - 434,5781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
| 160,5954 Ft - 260,9642 Ft | 600 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
| 139,1416 Ft - 226,0932 Ft | 31000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 50,1501 Ft - 118,5213 Ft | 16100 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 50,1501 Ft - 118,5213 Ft | 3800 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 74,4379 Ft - 96,3983 Ft | 24870 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
| 41,8396 Ft - 54,1752 Ft | 10000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
| 81,8448 Ft - 193,3769 Ft | 5700 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 44,1124 Ft - 103,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 104,7772 Ft - 104,7772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Szilikongumi
|
||
| 101,8337 Ft - 101,8337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 315,2804 Ft - 315,2804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 35,4871 Ft - 84,1085 Ft | 27300 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 81,8859 Ft - 81,8859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 35,4871 Ft - 84,1085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 74,5154 Ft - 74,5154 Ft | 50 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 63,4166 Ft - 149,7111 Ft | 69436 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 106,9541 Ft - 106,9541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
| 29,2576 Ft - 69,3454 Ft | 10207 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz