Menü Keresés

Gyorsillesztésű átvezetőgyűrű 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

Quick Fit alátétgyűrű, amely megvédi a vezetékeket a durva panelélek által okozott kopástól. A kúpos oldalának köszönhetően gyorsan a helyére pattan, így időt takarít meg a szerelősorokon.
Essentra cikkszám:

10090961

Gyártói cikkszám:

16207

41036 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 149,7111 Ft
4000 + 63,4166 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

59.884 Ft

400 x 149,7111 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Belső átmérő 18.0 mm
Teljes átmérő 22.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot