Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10325384
042110069907
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 260,9642 Ft |
| 500 - 999 | 199,9708 Ft |
| 1000 + | 160,5954 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes anyag | Polivinil-klorid |
| Típus | Quick Fit Grommet |
| Body Diameter | 0.551 in |
| Body Diameter | 14.0 mm |
| Test hossza | 0.063 in |
| Test hossza | 1.6 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 14.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.551 in |
| Belső átmérő | 11.0 mm |
| Belső átmérő | 0.433 in |
| Teljes átmérő | 20.0 mm |
| Teljes átmérő | 0.787 in |
| Teljes magasság | 5.5 mm |
| Teljes magasság | 0.217 in |
| Panelvastagság | 0.063 in |
| Panelvastagság | 1.6 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz