10325322
042070169907
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 499 | 434,5781 Ft |
| 500 - 999 | 183,2951 Ft |
| 1000 + | 147,233 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Teljes anyag | Polivinil-klorid |
| Típus | Persely |
| Body Diameter | 0.531 in |
| Body Diameter | 13.5 mm |
| Test hossza | 0.382 in |
| Test hossza | 9.7 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 10.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.394 in |
| Belső átmérő | 7.0 mm |
| Belső átmérő | 0.276 in |
| Teljes átmérő | 13.5 mm |
| Teljes átmérő | 0.531 in |
| Teljes magasság | 9.7 mm |
| Teljes magasság | 0.382 in |
| Panelvastagság | 0.232 in |
| Panelvastagság | 5.9 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz