A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,5863 Ft - 46,0277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 40,3419 Ft - 58,9477 Ft | 50342 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Kék
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 29,2987 Ft - 68,5136 Ft | 1575 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 40,3419 Ft - 58,9477 Ft | 9958 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zöld
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 27,4351 Ft - 60,6636 Ft | 5000 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 120,6536 Ft - 467,3424 Ft | 1500 Raktáron |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 215,826 Ft - 660,134 Ft | 2400 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 34,5863 Ft - 46,0277 Ft | 2500 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Barna
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 40,3419 Ft - 58,9477 Ft | 6072 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Barna
|
LDPE - PIR
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 630,9889 Ft - 4.463,5342 Ft | 464 Raktáron |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 76,2452 Ft - 177,7819 Ft | 640 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 31,3829 Ft - 43,7846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 706,4291 Ft - 1.271,8178 Ft | 550 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 36,6234 Ft - 85,564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 57,9674 Ft - 75,0346 Ft | 450 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 165,4557 Ft - 386,7537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 33,4882 Ft - 79,8459 Ft | 1800 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 81,7352 Ft - 191,2975 Ft | 66 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 335,3885 Ft - 799,499 Ft | 115 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 31,3829 Ft - 43,7846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz