Menü Keresés

Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10376935

Gyártói cikkszám:

461295

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
160 - 1599 85,564 Ft
1600 + 36,6234 Ft
Standard csomagolás: 1600

A következő szorzatának a rendelése 160

Teljes ár:

13.690 Ft

160 x 85,564 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 25.0 mm
h 19.0 mm
h1 5.8 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot