Menü Keresés

Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Piros és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10081419

Gyártói cikkszám:

111872

7580 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 46,0277 Ft
2500 + 35,4371 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.507 Ft

250 x 46,0277 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Piros
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot