Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: Poliamid 6/6, PA Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | d1 | Rögzítési mód | W | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,2791 Ft - 101,5795 Ft | 218 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Fekete
|
0.713 in
18.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 86,11 Ft - 106,3116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.091 in
27.7 mm
|
Fekete
|
0.965 in
24.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 106,7335 Ft - 131,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
Fekete
|
1.043 in
26.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.319 in
8.1 mm
|
2
|
||
| 76,4579 Ft - 94,3931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
0.665 in
16.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.28 in
7.1 mm
|
2
|
||
| 446,5182 Ft - 551,2576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.197 in
81.2 mm
|
Fekete
|
3.059 in
77.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 475,4938 Ft - 587,0285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.402 in
111.8 mm
|
Fekete
|
4.146 in
105.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.343 in
8.7 mm
|
2
|
||
| 207,8759 Ft - 256,6351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.654 in
67.4 mm
|
Fekete
|
2.48 in
63.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 164,2092 Ft - 202,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.118 in
53.8 mm
|
Fekete
|
1.909 in
48.5 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 161,5747 Ft - 199,4777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.988 in
50.5 mm
|
Fekete
|
1.811 in
46.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 82,6319 Ft - 102,0128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
Fekete
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 62,7715 Ft - 77,4932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
Natúr
|
0.409 in
10.4 mm
|
Záró kivitel
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 24,8033 Ft - 30,6207 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Fekete
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| 85,7035 Ft - 105,8054 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.902 in
22.9 mm
|
Fekete
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 91,9887 Ft - 113,567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
Natúr
|
1.031 in
26.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 181,1359 Ft - 223,6215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.268 in
32.2 mm
|
Fekete
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 203,9567 Ft - 251,7995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.819 in
46.2 mm
|
Fekete
|
1.701 in
43.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 197,2497 Ft - 243,5163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
Natúr
|
1.87 in
47.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 43,3483 Ft - 53,5182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.362 in
9.2 mm
|
Fekete
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 73,0065 Ft - 90,1327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.776 in
19.7 mm
|
Natúr
|
0.669 in
17.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 219,5106 Ft - 271,0002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.74 in
44.2 mm
|
Fekete
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz