Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
A tömlők és csőszerelvények biztonságos és kiváló tömítésére terveztük.Nyomózárral rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést és eltávolítást.Alkalmas autóipari, ipari és vízvezeték-alkalmazásokhoz. Anyag: Poliamid 6/6, PA Szín: Fekete, Natúr, Fehér, Szürke Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-2, Sorozat szám: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | Szín | d1 | Rögzítési mód | W | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170,6209 Ft - 210,6446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.425 in
36.2 mm
|
Natúr
|
1.252 in
31.8 mm
|
Záró kivitel
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 238,1975 Ft - 294,0741 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.382 in
60.5 mm
|
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.37 in
9.4 mm
|
2
|
||
| 62,9441 Ft - 77,7118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.508 in
12.9 mm
|
Fekete
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 252,1753 Ft - 311,3306 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.823 in
71.7 mm
|
Fekete
|
2.594 in
65.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.362 in
9.2 mm
|
2
|
||
| 213,2445 Ft - 263,2655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.717 in
69.0 mm
|
Fekete
|
2.559 in
65.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 186,9494 Ft - 230,804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.102 in
53.4 mm
|
Natúr
|
1.791 in
45.5 mm
|
Záró kivitel
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 186,0598 Ft - 229,7034 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.37 in
34.8 mm
|
Fekete
|
1.26 in
32.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.358 in
9.1 mm
|
2
|
||
| 66,311 Ft - 81,8649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.24 in
6.1 mm
|
2
|
||
| 392,2522 Ft - 484,2601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Fekete
|
3.146 in
79.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 216,2702 Ft - 267,0005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.224 in
56.5 mm
|
Fekete
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 31,775 Ft - 39,2298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.299 in
7.6 mm
|
Fekete
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 71,2541 Ft - 87,966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
Natúr
|
0.598 in
15.2 mm
|
Záró kivitel
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 91,4058 Ft - 112,8461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 165,3788 Ft - 204,1715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.134 in
28.8 mm
|
Natúr
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 74,7936 Ft - 92,3339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.941 in
23.9 mm
|
Natúr
|
0.839 in
21.3 mm
|
Záró kivitel
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 193,5223 Ft - 379,2955 Ft | 2250 Raktáron |
2.106 in
53.5 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 96,8912 Ft - 176,7645 Ft | 4400 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
0.504 in
12.8 mm
|
Záró kivitel
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 401,5845 Ft - 650,5964 Ft | 150 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
Fekete
|
2.598 in
66.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 73,0689 Ft - 133,364 Ft | 4800 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 392,8907 Ft - 636,5357 Ft | 1250 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
Záró kivitel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz