Menü Keresés

Csőbilincs 26.5 mm 29.5 mm Poliamid 6/6 Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 26.49-29.49 mm.
Essentra cikkszám:

10221587

Gyártói cikkszám:

22DGHC00M

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 131,7708 Ft
1250 - 4999 118,5944 Ft
5000 + 106,7335 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

32.943 Ft

250 x 131,7708 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.1 mm
d1 26.5 mm
d2 29.5 mm
Rögzítési mód Double Grip Inter-Locking
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot