Menü Keresés

Csőbilincs 77.7 mm 81.2 mm Poliamid 6/6 Fekete

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 77.69-81.2 mm.
Essentra cikkszám:

10221754

Gyártói cikkszám:

22DGHC078

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 551,2576 Ft
1250 - 4999 496,1326 Ft
5000 + 446,5182 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

137.814 Ft

250 x 551,2576 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
W 8.8 mm
d1 77.7 mm
d2 81.2 mm
Rögzítési mód Double Grip Inter-Locking
Szín Fekete
Anyag Poliamid 6/6
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot