A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menethossz | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225,7235 Ft - 886,7251 Ft | 920 Raktáron |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 339,40 Ft - 1.333,0656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 268,8502 Ft - 1.056,1513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilén
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 404,2268 Ft - 1.588,0742 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilén
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 249,984 Ft - 600,9238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Poliamid: Acél
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 447,9422 Ft - 1.352,808 Ft | 100 Raktáron |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.314,1309 Ft - 2.027,9388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 325,6678 Ft - 1.268,4988 Ft | 29 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 629,6081 Ft - 1.533,3786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 411,7158 Ft - 1.243,6633 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 536,3861 Ft - 1.619,7688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1.640,2506 Ft - 2.315,573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 362,0174 Ft - 1.093,651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 760,0286 Ft - 1.554,5723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilén
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 386,2779 Ft - 1.166,5829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 468,9716 Ft - 1.416,4574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1.438,5958 Ft - 2.031,0329 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 398,3397 Ft - 1.202,7957 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 677,5266 Ft - 1.650,2861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 308,9511 Ft - 1.203,3022 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropilén
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz