Menü Keresés

Állítható láb 38.0 mm M10 50.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351291

Gyártói cikkszám:

148300569911

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.416,4574 Ft
50 - 999 759,7411 Ft
1000 + 468,9716 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.165 Ft

10 x 1.416,4574 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Talpátmérő 38.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot