Menü Keresés

Állítható láb 38.0 mm M8 30.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10351376

Gyártói cikkszám:

148380369911

29 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.268,4988 Ft
50 - 999 574,8578 Ft
1000 + 325,6678 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.685 Ft

10 x 1.268,4988 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 38.0 mm
Menethossz 30.0 mm
Talp anyaga PP
Talp típus Rigid
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Menetes szár
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot