Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,1429 Ft - 64,1423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 92,1952 Ft - 96,2067 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 65,1417 Ft - 68,1538 Ft | 50 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 58,6249 Ft - 60,1309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 75,033 Ft - 75,033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.445 in
11.3 mm
|
Lila
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 33,4056 Ft - 33,4056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.283 in
7.2 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 23,096 Ft - 23,096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.228 in
5.8 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 68,1081 Ft - 68,1081 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 103,8609 Ft - 103,8609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.547 in
13.9 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 20,5932 Ft - 20,5932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 41,9256 Ft - 41,9256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Narancs
|
Szilikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 85,9132 Ft - 85,9132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.492 in
12.5 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 47,8001 Ft - 47,8001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.35 in
8.9 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 96,3524 Ft - 96,3524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.52 in
13.2 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 21,475 Ft - 21,475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 117,0883 Ft - 117,0883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.579 in
14.7 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 14,4204 Ft - 14,4204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 15,7302 Ft - 15,7302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.169 in
4.3 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 293,5296 Ft - 299,4663 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 102,217 Ft - 106,2285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz