Menü Keresés

Maszkoló húzódugó 15.5 mm 28.4 mm Fehér Szilikon

This white 12.45 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Essentra cikkszám:

10350669

Gyártói cikkszám:

1475615

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 88,0611 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

22.015 Ft

250 x 88,0611 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 12.5 mm
m1 28.4 mm
D 15.5 mm
Típus 1
Anyag Szilikon
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot