Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
45,0768 Ft - 55,2179 Ft 275 Raktáron
2.4 mm
Natúr
Szilikon
16.5 mm
3.3 mm
1
58,2826 Ft - 58,2826 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.1 mm
95,8917 Ft - 95,8917 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
10.2 mm
57,2147 Ft - 57,2147 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.8 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
5.0 mm
59,0355 Ft - 59,0355 Ft 400 Raktáron
2.2 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
3.6 mm
52,4775 Ft - 52,4775 Ft 4000 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
3.2 mm
46,1523 Ft - 46,1523 Ft 1350 Raktáron
1.6 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
4.0 mm
69,2216 Ft - 83,8848 Ft 300 Raktáron
4.9 mm
Natúr
Szilikon
22.4 mm
8.9 mm
43,8522 Ft - 54,2574 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Szilikon
16.1 mm
3.9 mm
14,8547 Ft - 18,0583 Ft 300 Raktáron
2.0 mm
Fekete
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
65,6757 Ft - 65,6757 Ft 2000 Raktáron
3.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.7 mm
9,1181 Ft - 11,0897 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
15,2244 Ft - 18,5513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
140,4182 Ft - 156,3134 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
11.9 mm
53,7646 Ft - 53,7646 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
2.7 mm
68,496 Ft - 83,1728 Ft 195 Raktáron
3.9 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
8.5 mm
127,2441 Ft - 127,2441 Ft 8 Raktáron
6.4 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.6 mm
52,149 Ft - 52,149 Ft 5000 Raktáron
1.2 mm
Natúr
Szilikon
15.5 mm
1.9 mm
293,5296 Ft - 299,4663 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
Fekete
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
65,1417 Ft - 68,1538 Ft 50 Raktáron
6.0 mm
Natúr
Szilikon
23.5 mm
8.2 mm
  • / 7
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 17.8 mm Natúr Szilikon

10642771

Ártartomány
55 Ft - 45 Ft

Készletszintek
275 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.1 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10241646

Ártartomány
58 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.2 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241684

Ártartomány
95 Ft - 95 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10373552

Ártartomány
57 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.6 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249765

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.2 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.2 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249741

Ártartomány
52 Ft - 52 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10249789

Ártartomány
46 Ft - 46 Ft

Készletszintek
1350 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Natúr Szilikon

10241677

Ártartomány
83 Ft - 69 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 16.1 mm Natúr Szilikon

10249772

Ártartomány
54 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.5 mm 15.8 mm Fekete EPDM

10377697

Ártartomány
18 Ft - 14 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.0 mm
  • m1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249819

Ártartomány
65 Ft - 65 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 1.6 mm 9.5 mm Fekete EPDM

10377604

Ártartomány
11 Ft - 9 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 2.7 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10377642

Ártartomány
18 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 11.9 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241691

Ártartomány
156 Ft - 140 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 2.7 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249710

Ártartomány
53 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249840

Ártartomány
83 Ft - 68 Ft

Készletszintek
195 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 12.6 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249901

Ártartomány
127 Ft - 127 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 1.9 mm 15.5 mm Natúr Szilikon

10241714

Ártartomány
52 Ft - 52 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.5 mm 18.3 mm Fekete EPDM

10350744

Ártartomány
299 Ft - 293 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 19.2 mm 19.2 mm Natúr Szilikon

10350713

Ártartomány
68 Ft - 65 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.0 mm
  • m1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr