Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
47,5351 Ft - 58,529 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Kék
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
122,0963 Ft - 127,0798 Ft 341500 Raktáron
10.8 mm
Piros
Szilikon
8.8 mm
12.4 mm
20,7008 Ft - 25,0682 Ft 200 Raktáron
2.8 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
51,1769 Ft - 51,1769 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
2.3 mm
58,4879 Ft - 70,2759 Ft 78 Raktáron
4.9 mm
Fekete
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
209,308 Ft - 209,308 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
159,4591 Ft - 180,9813 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.3 mm
Natúr
Szilikon
58.8 mm
15.5 mm
1
867,4208 Ft - 1.010,4645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.6 mm
Szürke
Szilikon
38.1 mm
35.1 mm
1
56,804 Ft - 56,804 Ft 500 Raktáron
1.6 mm
Szürke
Szilikon
15.9 mm
4.0 mm
1
207,8129 Ft - 216,7833 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.6 mm
Fehér
Szilikon
14.0 mm
17.4 mm
106,557 Ft - 272,3911 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
Szilikon
9.5 mm
12.5 mm
20,3327 Ft - 21,1799 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.6 mm
Rózsaszín
Szilikon
5.8 mm
4.0 mm
67,5787 Ft - 67,5787 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
187,8789 Ft - 195,3541 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.8 mm
Zöld
Szilikon
11.0 mm
16.6 mm
70,8372 Ft - 84,7199 Ft 230 Raktáron
3.7 mm
Natúr
Szilikon
50.8 mm
7.0 mm
1
175,8609 Ft - 514,6319 Ft 575 Raktáron
Fekete
Szilikon
19.1 mm
19.1 mm
86,5545 Ft - 101,5598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Kék
Szilikon
50.8 mm
9.8 mm
1
207,09 Ft - 243,9052 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
28.6 mm
18.5 mm
1
242,5087 Ft - 274,1212 Ft 50 Raktáron
10.4 mm
Sárga
Szilikon
49.8 mm
19.6 mm
1
560,7697 Ft - 700,2674 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.2 mm
Fekete
Szilikon
16.0 mm
22.2 mm
5
  • / 7
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Kék Szilikon

10288542

Ártartomány
58 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 12.4 mm 8.8 mm Piros Szilikon

10240960

Ártartomány
127 Ft - 122 Ft

Készletszintek
341500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.8 mm
  • m1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377734

Ártartomány
25 Ft - 20 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 2.3 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10251850

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.3 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.9 mm 22.4 mm Fekete EPDM

10250068

Ártartomány
70 Ft - 58 Ft

Készletszintek
78 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Fekete EPDM

10377765

Ártartomány
209 Ft - 209 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 15.5 mm 58.8 mm Natúr Szilikon

10192344

Ártartomány
180 Ft - 159 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    8.3 mm
  • m1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 35.1 mm 38.1 mm Szürke Szilikon

10192382

Ártartomány
1.010 Ft - 867 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    18.6 mm
  • m1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 15.9 mm Szürke Szilikon

10192290

Ártartomány
56 Ft - 56 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 17.4 mm 14.0 mm Fehér Szilikon

10240595

Ártartomány
216 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    13.6 mm
  • m1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fehér
Maszkoló húzódugó 12.5 mm 9.5 mm Kék Szilikon

10240779

Ártartomány
272 Ft - 106 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 5.8 mm Rózsaszín Szilikon

10241011

Ártartomány
21 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.6 mm
  • m1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Rózsaszín
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377703

Ártartomány
67 Ft - 67 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 16.6 mm 11.0 mm Zöld Szilikon

10240977

Ártartomány
195 Ft - 187 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    14.8 mm
  • m1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Zöld
Maszkoló húzódugó 7.0 mm 50.8 mm Natúr Szilikon

10192306

Ártartomány
84 Ft - 70 Ft

Készletszintek
230 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.7 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 19.1 mm 19.1 mm Fekete Szilikon

10240793

Ártartomány
514 Ft - 175 Ft

Készletszintek
575 Raktáron
Tulajdonságok
  • m1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 50.8 mm Kék Szilikon

10192313

Ártartomány
101 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 18.5 mm 28.6 mm Natúr Szilikon

10192351

Ártartomány
243 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 19.6 mm 49.8 mm Sárga Szilikon

10192368

Ártartomány
274 Ft - 242 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    10.4 mm
  • m1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 22.2 mm 16.0 mm Fekete Szilikon

10192467

Ártartomány
700 Ft - 560 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    20.2 mm
  • m1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Típus
    5
  • Anyag
    Szilikon