Menü Keresés

Maszkoló húzódugó 3.9 mm 15.9 mm Fekete EPDM

Ez a gömb alakú vakdugó fekete poliamidból készül, és az UL94-V2 szerint hőstabilizált 6,4 mm panelvastagsághoz. Könnyen a panelfuratokba nyomható, így lezár és véd az élek ellen. A profil nyitható szellőzővel van kialakítva a szellőzés elősegítéséért.
Essentra cikkszám:

10377703

Gyártói cikkszám:

461636

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 69,2682 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

69.268 Ft

1000 x 69,2682 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 1.6 mm
m1 15.9 mm
D 3.9 mm
Típus 3
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot