Menü Keresés

Maszkoló húzódugó 12.5 mm 9.5 mm Kék Szilikon

Essentra cikkszám:

10240779

Gyártói cikkszám:

35-UDPP-0500

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 272,3911 Ft
250 + 106,557 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.810 Ft

25 x 272,3911 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
m1 9.5 mm
D 12.5 mm
Anyag Szilikon
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot