Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,2682 Ft - 69,2682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 60,3851 Ft - 60,3851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 148,646 Ft - 154,7758 Ft | 50 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Szilikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 353,9922 Ft - 368,8057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 217,4457 Ft - 217,4457 Ft | 95 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 18,8747 Ft - 22,5374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 52,4563 Ft - 52,4563 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 53,4106 Ft - 54,4491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 51,039 Ft - 62,6866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 111,6628 Ft - 133,695 Ft | 56 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 125,1487 Ft - 130,2568 Ft | 341500 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 18,6957 Ft - 19,513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.106 in
2.7 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 15,9277 Ft - 19,394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 48,7235 Ft - 59,9922 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 10250075 | 69,7454 Ft - 83,7646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
|
| 24,5862 Ft - 29,2733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 214,5407 Ft - 214,5407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 33,2307 Ft - 40,1491 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 463,4843 Ft - 482,691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 321,0135 Ft - 327,5743 Ft | 30 Raktáron |
0.244 in
6.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz