Menü Keresés

Maszkoló húzódugó 9.8 mm 25.4 mm Fekete EPDM

Ez a húzófül fekete EPDM-ből készült, és akár 180°C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális a menetes és sima átmenő furatok maszkolásához, a fül lehetővé teszi, hogy az alkatrész áthúzható legyen, és mégis elérhető maradjon a gyors eltávolításhoz.
Essentra cikkszám:

10250075

Gyártói cikkszám:

461650

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 4999 81,7215 Ft
5000 + 68,0443 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

20.430 Ft

250 x 81,7215 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 3.9 mm
m1 25.4 mm
D 9.8 mm
Anyag EPDM
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot