Menü Keresés

Maszkoló húzódugó 5.0 mm 25.4 mm Zöld Szilikon

A hőálló húzófül zöld szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális 5 mm külső átmérőjű menetes és sima átmenő furatok maszkolására. A fül lehetővé teszi a szoros furatokból történő könnyű kihúzást.
Essentra cikkszám:

10288559

Gyártói cikkszám:

499039

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 14999 62,6866 Ft
15000 + 51,039 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

31.343 Ft

500 x 62,6866 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 2.8 mm
m1 25.4 mm
D 5.0 mm
Anyag Szilikon
Szín Zöld
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot