Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
86,3186 Ft - 103,5375 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.9 mm
Natúr
Szilikon
25.6 mm
10.4 mm
216,0731 Ft - 216,0731 Ft 250 Raktáron
6.5 mm
Fekete
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
16,5592 Ft - 20,3342 Ft 12300 Raktáron
3.0 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
60,9714 Ft - 60,9714 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Szilikongumi
9.5 mm
1.6 mm
1
207,7205 Ft - 247,4908 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
19.6 mm
164,1332 Ft - 193,6732 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
16.3 mm
123,2823 Ft - 123,2823 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.2 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
12.0 mm
24,5862 Ft - 29,2733 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Fekete
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
48,7235 Ft - 59,9922 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.1 mm
Kék
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
11,4371 Ft - 13,949 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
15,9277 Ft - 19,394 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
Fekete
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
111,6628 Ft - 133,695 Ft 56 Raktáron
6.4 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
18,8747 Ft - 22,5374 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.4 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
214,5407 Ft - 214,5407 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
33,2307 Ft - 40,1491 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Fekete
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
109,2209 Ft - 279,2008 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
Szilikon
9.5 mm
12.5 mm
37,0849 Ft - 38,6173 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.3 mm
Törlés
Szilikon
7.5 mm
6.3 mm
69,2682 Ft - 69,2682 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
35,7057 Ft - 37,187 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
Sárga
Szilikon
5.6 mm
5.1 mm
212,2673 Ft - 250,0028 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
Natúr
Szilikon
28.6 mm
18.5 mm
1
  • / 7
Maszkoló húzódugó 10.4 mm 25.6 mm Natúr Szilikon

10249864

Ártartomány
103 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.9 mm
  • m1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 23.8 mm Fekete EPDM

10377772

Ártartomány
216 Ft - 216 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.5 mm
  • m1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 6.4 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10377666

Ártartomány
20 Ft - 16 Ft

Készletszintek
12300 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 1.6 mm 9.5 mm Natúr Szilikongumi

10449608

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikongumi
Maszkoló húzódugó 19.6 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249956

Ártartomány
247 Ft - 207 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 16.3 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249932

Ártartomány
193 Ft - 164 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 12.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249895

Ártartomány
123 Ft - 123 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.2 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Fekete EPDM

10377727

Ártartomány
29 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Kék Szilikon

10288542

Ártartomány
59 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 2.4 mm 17.8 mm Fekete EPDM

10377635

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 3.8 mm 17.8 mm Fekete EPDM

10377710

Ártartomány
19 Ft - 15 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.5 mm
  • m1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 12.6 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250112

Ártartomány
133 Ft - 111 Ft

Készletszintek
56 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    6.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10377680

Ártartomány
22 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Fekete EPDM

10377765

Ártartomány
214 Ft - 214 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 26.0 mm Fekete EPDM

10377741

Ártartomány
40 Ft - 33 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 12.5 mm 9.5 mm Kék Szilikon

10240779

Ártartomány
279 Ft - 109 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • m1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Maszkoló húzódugó 6.3 mm 7.5 mm Törlés Szilikon

10241035

Ártartomány
38 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    5.3 mm
  • m1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Törlés
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377703

Ártartomány
69 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.1 mm 5.6 mm Sárga Szilikon

10241028

Ártartomány
37 Ft - 35 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.5 mm
  • m1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Sárga
Maszkoló húzódugó 18.5 mm 28.6 mm Natúr Szilikon

10192351

Ártartomány
250 Ft - 212 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon