Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,1487 Ft - 130,2568 Ft | 341500 Raktáron |
0.425 in
10.8 mm
|
Piros
|
Szilikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 55,249 Ft - 55,249 Ft | 100 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 88,7184 Ft - 104,0988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 71,5556 Ft - 86,5712 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 258,4704 Ft - 269,1975 Ft | 9 Raktáron |
0.724 in
18.4 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 95,0108 Ft - 99,0973 Ft | 1161 Raktáron |
0.335 in
8.5 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 67,4271 Ft - 70,4919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 180,2574 Ft - 527,4977 Ft | 575 Raktáron |
|
Fekete
|
Szilikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 140,0521 Ft - 140,0521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 54,6175 Ft - 54,6175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 53,1025 Ft - 64,1616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 60,5114 Ft - 60,5114 Ft | 400 Raktáron |
0.087 in
2.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 58,6451 Ft - 58,6451 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 59,7396 Ft - 59,7396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 70,9522 Ft - 85,9819 Ft | 300 Raktáron |
0.193 in
4.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 54,00 Ft - 65,3389 Ft | 225 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 130,4252 Ft - 130,4252 Ft | 8 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 53,4527 Ft - 53,4527 Ft | 5000 Raktáron |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 380,807 Ft - 380,807 Ft | 110 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 59,9501 Ft - 72,0328 Ft | 78 Raktáron |
0.193 in
4.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz