Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
40,7245 Ft - 49,1164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Fekete
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
260,6541 Ft - 308,3251 Ft 50 Raktáron
9.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
22.8 mm
11,1564 Ft - 13,5982 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.4 mm
Fekete
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
66,7984 Ft - 66,7984 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.3 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
5.5 mm
55,8243 Ft - 55,8243 Ft 7000 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
3.0 mm
44,9485 Ft - 55,6139 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.6 mm
Natúr
Szilikon
16.1 mm
3.9 mm
98,289 Ft - 98,289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
10.2 mm
46,2037 Ft - 56,5983 Ft 275 Raktáron
2.4 mm
Natúr
Szilikon
16.5 mm
3.3 mm
1
60,9464 Ft - 60,9464 Ft 50 Raktáron
2.1 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
4.0 mm
136,3894 Ft - 136,3894 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.5 mm
Natúr
Szilikon
25.4 mm
13.0 mm
88,6061 Ft - 88,6061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Natúr
Szilikon
31.8 mm
7.9 mm
60,2168 Ft - 60,2168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.2 mm
Kék
Szilikon
14.2 mm
3.6 mm
57,7189 Ft - 69,4226 Ft 500 Raktáron
3.9 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
18,6957 Ft - 19,513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
Piros
Szilikon
5.3 mm
3.5 mm
10250075 69,7454 Ft - 83,7646 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.9 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
52,4563 Ft - 52,4563 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.3 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
2.3 mm
21,2183 Ft - 25,6949 Ft 200 Raktáron
2.8 mm
Fekete
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
53,4106 Ft - 54,4491 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
Natúr
Szilikon
15.9 mm
1.7 mm
217,4457 Ft - 217,4457 Ft 95 Raktáron
9.5 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
47,8119 Ft - 49,804 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.2 mm
Lila
Szilikon
7.5 mm
8.4 mm
  • / 7
Maszkoló húzódugó 7.0 mm 23.8 mm Fekete EPDM

10250044

Ártartomány
49 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.2 mm
  • m1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 22.8 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249963

Ártartomány
308 Ft - 260 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 2.3 mm 16.5 mm Fekete EPDM

10377628

Ártartomány
13 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.4 mm
  • m1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 5.5 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241653

Ártartomány
66 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.3 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249734

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.9 mm 16.1 mm Natúr Szilikon

10249772

Ártartomány
55 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.6 mm
  • m1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 10.2 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10241684

Ártartomány
98 Ft - 98 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.0 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.3 mm 17.8 mm Natúr Szilikon

10642771

Ártartomány
56 Ft - 46 Ft

Készletszintek
275 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.4 mm
  • m1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 4.0 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249796

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.1 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 13.0 mm 25.4 mm Natúr Szilikon

10249918

Ártartomány
136 Ft - 136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    6.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 7.9 mm 31.8 mm Natúr Szilikon

10249833

Ártartomány
88 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 3.6 mm 14.2 mm Kék Szilikon

10288528

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.2 mm
  • m1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Kék
Maszkoló húzódugó 8.5 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250051

Ártartomány
69 Ft - 57 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 3.5 mm 5.3 mm Piros Szilikon

10241004

Ártartomány
19 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    2.7 mm
  • m1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Piros
Maszkoló húzódugó 9.8 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250075

Ártartomány
83 Ft - 69 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    3.9 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 2.3 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10251850

Ártartomány
52 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.3 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 5.0 mm 15.9 mm Fekete EPDM

10377734

Ártartomány
25 Ft - 21 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    2.8 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Maszkoló húzódugó 1.7 mm 15.9 mm Natúr Szilikon

10251843

Ártartomány
54 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    1.2 mm
  • m1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Maszkoló húzódugó 16.3 mm 25.4 mm Fekete EPDM

10250136

Ártartomány
217 Ft - 217 Ft

Készletszintek
95 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    9.5 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM
Maszkoló húzódugó 8.4 mm 7.5 mm Lila Szilikon

10241042

Ártartomány
49 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    7.2 mm
  • m1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Lila