Menü Keresés

Maszkoló húzódugó 3.6 mm 14.2 mm Kék Szilikon

A hőálló húzófül kék szilikonból készül, és akár 250 °C-os üzemi hőmérsékletnek is ellenáll. Ideális 3,6 mm külső átmérőjű menetes és sima átmenő furatok maszkolására. A fül lehetővé teszi a szoros furatokból történő könnyű kihúzást.
Essentra cikkszám:

10288528

Gyártói cikkszám:

499036

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 60,2168 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

30.108 Ft

500 x 60,2168 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 2.2 mm
m1 14.2 mm
D 3.6 mm
Anyag Szilikon
Szín Kék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot