Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,8917 Ft - 95,8917 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 127,2441 Ft - 127,2441 Ft | 8 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 32,4202 Ft - 39,1699 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 51,8073 Ft - 62,5966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 202,6542 Ft - 241,4545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 65,1692 Ft - 65,1692 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 57,2147 Ft - 57,2147 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 36,1804 Ft - 37,6754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 129,0924 Ft - 152,9558 Ft | 200 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Zöld
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 106,557 Ft - 272,3911 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Kék
|
Szilikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 49,9995 Ft - 61,2535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.358 in
9.1 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 388,2165 Ft - 404,6622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.898 in
22.8 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 58,9123 Ft - 58,9123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 207,8129 Ft - 216,7833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.535 in
13.6 mm
|
Fehér
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 67,5787 Ft - 67,5787 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 345,3583 Ft - 359,8105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 34,8348 Ft - 36,28 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
Sárga
|
Szilikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 53,9014 Ft - 53,9014 Ft | 100 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Kék
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 258,7736 Ft - 299,0389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.429 in
10.9 mm
|
Rózsaszín
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 56,804 Ft - 56,804 Ft | 500 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Szürke
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz