Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | á1 | Szín | Anyag | m1 | D | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,8522 Ft - 54,2574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 68,496 Ft - 83,1728 Ft | 195 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 58,5974 Ft - 71,3574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 136,6362 Ft - 136,6362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 53,2854 Ft - 53,2854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 65,6757 Ft - 65,6757 Ft | 1500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 59,0355 Ft - 59,0355 Ft | 400 Raktáron |
0.087 in
2.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 61,8833 Ft - 61,8833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.11 in
2.8 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 202,6542 Ft - 241,4545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 51,8073 Ft - 62,5966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 133,0628 Ft - 133,0628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 212,1421 Ft - 212,1421 Ft | 95 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 52,1079 Ft - 53,121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 39,7312 Ft - 47,9184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 10250075 | 68,0443 Ft - 81,7215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
|
| 55,6402 Ft - 55,6402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 59,4599 Ft - 59,4599 Ft | 50 Raktáron |
0.083 in
2.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 52,4775 Ft - 52,4775 Ft | 3000 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 46,1523 Ft - 46,1523 Ft | 1350 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 86,445 Ft - 86,445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz