Menü Keresés

Marokcsavarok és gombok bemélyedéssel – anya

Raktáron

A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
224 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Gomb átmérője Ágak száma Menetméret Szín Gomb anyaga Megveszem
11.625,1886 Ft - 13.062,8769 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
129.0 mm
6
8.0 mm
Fekete
PA
4.071,1045 Ft - 4.574,3369 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
82.0 mm
6
6.0 mm
Fekete
PA
1.190,5058 Ft - 3.674,1401 Ft 475 Raktáron
60.0 mm
4
M8
Fekete
Poliamid
1.130,0416 Ft - 1.261,3657 Ft 2 Raktáron
50.0 mm
4
M8
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
1.047,4439 Ft - 1.168,9105 Ft 5 Raktáron
25.0 mm
4
M5
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
2.430,2762 Ft - 5.832,4956 Ft 17 Raktáron
40.0 mm
4
M8
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
2.844,6071 Ft - 7.672,6948 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
61.0 mm
6
M10
Fekete
PA
2.723,8662 Ft - 3.060,6723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51.0 mm
6
6.0 mm
Fekete
PA
7.566,1247 Ft - 8.501,8662 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
99.0 mm
6
8.0 mm
Fekete
PA
3.667,4597 Ft - 4.120,8983 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.0 mm
6
6.0 mm
Fekete
PA
1.520,4817 Ft - 1.697,2325 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
4
M10
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
1.035,0845 Ft - 1.610,1294 Ft 5 Raktáron
40.0 mm
4
M8
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
1.585,7877 Ft - 1.769,8634 Ft 3 Raktáron
60.0 mm
4
M12
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
2.040,644 Ft - 4.907,1977 Ft 11 Raktáron
32.0 mm
4
M6
Fekete
Glass Fibre Reinforced Nylon
1.602,4992 Ft - 1.933,6461 Ft 431 Raktáron
50.0 mm
5
M10
Fekete
PP
45,051 Ft - 109,5801 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
6
M6
Fekete
PA
4.114,297 Ft - 9.876,7752 Ft 70 Raktáron
77.0 mm
5
M12
Fekete
TPE
1.419,2967 Ft - 1.696,1556 Ft 430 Raktáron
40.0 mm
5
M8
Fekete
PP
2.154,8232 Ft - 2.578,1901 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
5
M10
Fekete
PP
692,0868 Ft - 2.059,1335 Ft 638 Raktáron
40.0 mm
6
M6
Fekete
Poliamid
  • / 12
Kézikerék 129.0 mm Előfúrt vakfurat 8.0 mm PA Fekete

10188682

Ártartomány
13.062 Ft - 11.625 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.0 mm
  • Gombmagasság
    47.0 mm
  • Teljes magasság
    47.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 82.0 mm Előfúrt vakfurat 6.0 mm PA Fekete

10188729

Ártartomány
4.574 Ft - 4.071 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    6.0 mm
  • Gombmagasság
    40.0 mm
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék M8 60.0 mm Fekete Poliamid

10280485

Ártartomány
3.674 Ft - 1.190 Ft

Készletszintek
475 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
  • Gomb átmérője
    60.0 mm
Kézikerék M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188514

Ártartomány
1.261 Ft - 1.130 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    31.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188217

Ártartomány
1.168 Ft - 1.047 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M5
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188453

Ártartomány
5.832 Ft - 2.430 Ft

Készletszintek
17 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    26.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék 61.0 mm 6H menetes áthaladó furat M10 PA Fekete

10188736

Ártartomány
7.672 Ft - 2.844 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    30.0 mm
  • Menethossz
    23.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 51.0 mm Előfúrt vakfurat 6.0 mm PA Fekete

10188699

Ártartomány
3.060 Ft - 2.723 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    6.0 mm
  • Gombmagasság
    29.0 mm
  • Teljes magasság
    29.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 99.0 mm Előfúrt vakfurat 8.0 mm PA Fekete

10188668

Ártartomány
8.501 Ft - 7.566 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    8.0 mm
  • Gombmagasság
    44.0 mm
  • Teljes magasság
    44.0 mm
  • Menethossz
    22.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék 69.0 mm Előfúrt vakfurat 6.0 mm PA Fekete

10188712

Ártartomány
4.120 Ft - 3.667 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    6.0 mm
  • Gombmagasság
    36.0 mm
  • Teljes magasság
    36.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188606

Ártartomány
1.697 Ft - 1.520 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    36.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188385

Ártartomány
1.610 Ft - 1.035 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    26.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188613

Ártartomány
1.769 Ft - 1.585 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Gombmagasság
    36.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Fekete

10188316

Ártartomány
4.907 Ft - 2.040 Ft

Készletszintek
11 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Gombmagasság
    22.5 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    4
Kézikerék M10 50.0 mm PP Fekete

10275368

Ártartomány
1.933 Ft - 1.602 Ft

Készletszintek
431 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék M6 60.0 mm PA Fekete

10144084

Ártartomány
109 Ft - 45 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Menethossz
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Illeszkedés kialakítása
    Csavar
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Puha érintésű kézikerék 77.0 mm Betét M12 PP;TPE Fekete

10188033

Ártartomány
9.876 Ft - 4.114 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Gombmagasság
    46.0 mm
  • Teljes magasság
    46.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Szín
    Fekete
Kézikerék M8 40.0 mm Fekete PP

10275252

Ártartomány
1.696 Ft - 1.419 Ft

Készletszintek
430 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Gombmagasság
    29.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék M10 50.0 mm PP Fekete

10275351

Ártartomány
2.578 Ft - 2.154 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Gombmagasság
    30.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    5
Kézikerék M6 40.0 mm Fekete Poliamid

10280676

Ártartomány
2.059 Ft - 692 Ft

Készletszintek
638 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3926300090
  • Ágak száma
    6
  • Gomb átmérője
    40.0 mm