Menü Keresés

Lapos alátétek – műanyag

Raktáron

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • A rögzítőelemek elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál.
  • Ellenáll a korróziónak, a kopásnak és a legtöbb vegyszernek.
  • Biztonságos és stabil kapcsolatot biztosít, és csökkenti a kockázatot.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
609 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Belső átmérő Külső átmérő Vastagság Megveszem
21,3074 Ft - 21,3074 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Poliamid 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
64,2656 Ft - 117,3044 Ft 800 Raktáron
Natúr
PA
20,7144 Ft - 28,8743 Ft 30895 Raktáron
Natúr
PA
113,8681 Ft - 185,0339 Ft 930 Raktáron
Fekete
SR 6449
50,1501 Ft - 69,4544 Ft 9350 Raktáron
Natúr
PA
68,9068 Ft - 125,8066 Ft 34200 Raktáron
Natúr
PA
12,5135 Ft - 12,5135 Ft 925 Raktáron
Natúr
Poliamid 6/6
27,1629 Ft - 27,1629 Ft 21200 Raktáron
Natúr
PA
10.7 mm
82,9169 Ft - 82,9169 Ft 6300 Raktáron
Fekete
Poliamid 6/6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
23,3012 Ft - 23,3012 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Poliamid 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.5 mm
103,1343 Ft - 167,6463 Ft 1400 Raktáron
Natúr
PA
112,1156 Ft - 182,1725 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
68,9468 Ft - 68,9468 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Poliamid 6/6
3.6 mm
8.0 mm
0.8 mm
26,0926 Ft - 26,0926 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Poliamid 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
7,0449 Ft - 8,3077 Ft 33 Raktáron
Fekete
Poliamid 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
95,0395 Ft - 95,0395 Ft 1000 Raktáron
Fekete
Poliamid 6/6
5.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
12,1623 Ft - 14,6347 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Fekete
Poliamid 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
62,9785 Ft - 87,239 Ft 14250 Raktáron
Fekete
SR 6449
51,3001 Ft - 71,0425 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
39,5533 Ft - 51,218 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
PA
  • / 31
Alátét 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

10213636

Ártartomány
21 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.2 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Vastagság
    2.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Alátét 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10117453

Ártartomány
117 Ft - 64 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10118047

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
30895 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Lapos alátét 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm SR 6449

10117460

Ártartomány
185 Ft - 113 Ft

Készletszintek
930 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 14.1 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10114322

Ártartomány
69 Ft - 50 Ft

Készletszintek
9350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 22.2 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114377

Ártartomány
125 Ft - 68 Ft

Készletszintek
34200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Biztosító alátét 5.4 mm 10.2 mm 1.0 mm Poliamid 6/6

10118030

Ártartomány
12 Ft - 12 Ft

Készletszintek
925 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

10054215

Ártartomány
27 Ft - 27 Ft

Készletszintek
21200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Külső átmérő
    10.7 mm
  • Alátét típusa
    Veszteséggátló alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
Alátét 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm Poliamid 6/6

10213667

Ártartomány
82 Ft - 82 Ft

Készletszintek
6300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Vastagság
    2.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Alátét 8.2 mm 16.0 mm 1.5 mm Poliamid 6/6

10213704

Ártartomány
23 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    16.0 mm
  • Vastagság
    1.5 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Alátét 20.3 mm 33.0 mm 3.0 mm PA

10114353

Ártartomány
167 Ft - 103 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm PA

10114391

Ártartomány
182 Ft - 112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 3.6 mm 8.0 mm 0.8 mm Poliamid 6/6

10213476

Ártartomány
68 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    3.6 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Vastagság
    0.8 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Alátét 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Poliamid 6/6

10213506

Ártartomány
26 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Vastagság
    1.2 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Alátét 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Poliamid 6/6

10213544

Ártartomány
8 Ft - 7 Ft

Készletszintek
33 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    4.3 mm
  • Külső átmérő
    12.8 mm
  • Vastagság
    0.8 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Alátét 5.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

10213582

Ártartomány
95 Ft - 95 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    5.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Vastagság
    2.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Alátét 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Poliamid 6/6

10213629

Ártartomány
14 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső átmérő
    6.2 mm
  • Külső átmérő
    12.0 mm
  • Vastagság
    1.0 mm
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
Lapos alátét 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm SR 6449

10117347

Ártartomány
87 Ft - 62 Ft

Készletszintek
14250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 20.2 mm 29.0 mm 1.5 mm PA

10114360

Ártartomány
71 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Alátét 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10114131

Ártartomány
51 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Alátét típusa
    Lapos alátét
  • Alátét alakja
    Kerek
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Vámtarifaszám
    3926909790