Menü Keresés

Lapos alátét 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm SR 6449

A műanyag lapos alátét csavarokkal vagy anyákkal használható, és szigetelést, távtartást, valamint teherelosztást biztosít az Ön szerelvényeiben.
Essentra cikkszám:

10117460

Gyártói cikkszám:

033080011407

930 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 185,0339 Ft
500 - 999 141,7839 Ft
1000 + 113,8681 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

18.503 Ft

100 x 185,0339 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot