Menü Keresés

Alátét 20.3 mm 33.0 mm 3.0 mm PA

A standard lapos alátét natúr poliamidból készül, és birodalmi méretezéssel is kapható. A poliamid jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10114353

Gyártói cikkszám:

003200400001

1400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 167,6463 Ft
500 - 999 128,4353 Ft
1000 + 103,1343 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.765 Ft

100 x 167,6463 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot