Menü Keresés

Lapos alátét 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm SR 6449

Black PVC Anti-Loss Washer Retaining Washer - 3.2 mm | 0.126 in; 15.0 mm | 0.591 in; Thickness 1.5 mm | 0.059 in; Compatible Screw Sizes M3
Essentra cikkszám:

10117347

Gyártói cikkszám:

032100011407

14250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 87,239 Ft
500 - 999 81,5435 Ft
1000 + 62,9785 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

21.810 Ft

250 x 87,239 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot