Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Anyag: PA, Poliamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Szín: Natúr, Fekete, Barna Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,8853 Ft - 75,8853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,7002 Ft - 10,7002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,829 Ft - 11,829 Ft | 219000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 13,0795 Ft - 18,2236 Ft | 40500 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 49,8591 Ft - 91,0518 Ft | 8650 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10,7002 Ft - 10,7002 Ft | 13030 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 29,2961 Ft - 40,8603 Ft | 19000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 15,4845 Ft - 15,4845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 72,6686 Ft - 72,6686 Ft | 1000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,0714 Ft - 7,0714 Ft | 4679 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 63,0849 Ft - 87,3698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,1959 Ft - 11,9136 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 9,7565 Ft - 9,7565 Ft | 34000 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,4319 Ft - 11,4319 Ft | 26000 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,5568 Ft - 8,5568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 10,5673 Ft - 10,5673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 12,2687 Ft - 12,2687 Ft | 104600 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 9,2115 Ft - 11,1787 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 43,5453 Ft - 60,2802 Ft | 14830 Raktáron |
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 227,1474 Ft - 575,8846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Világosbarna
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz