Menü Keresés

Alátét 37.0 mm 66.0 mm 5.0 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10042502

Gyártói cikkszám:

0051360000VR

250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 285,7432 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

71.436 Ft

250 x 285,7432 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 37.0 mm
Külső átmérő 66.0 mm
Vastagság 5.0 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Specifikációk DIN 125
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot