Menü Keresés

Alátét 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Poliamid 6/6

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 66) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 66 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10041888

Gyártói cikkszám:

003180500001

8650 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 91,0518 Ft
500 - 999 64,5736 Ft
1000 + 49,8591 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.105 Ft

100 x 91,0518 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 19.2 mm
Külső átmérő 34.0 mm
Vastagság 1.5 mm
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot