Menü Keresés

Alátét 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

A kerek, lapos, natúr poliamid (PA 6) alátét a rögzítő szerelvények szigetelésére szolgál elektromosság és nedvesség ellen. A PA 6 jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10114032

Gyártói cikkszám:

003030800001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 8,5568 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

8.557 Ft

1000 x 8,5568 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 3.2 mm
Külső átmérő 7.0 mm
Vastagság 1.4 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot