Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).
Anyag: , Polipropilén Szín: Fehér, Kék, Zöld, Piros Sorozat szám: SRH0015, SRH0013, SRH0014
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | C | D | A | B | E | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,4237 Ft - 115,4237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 115,4237 Ft - 115,4237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 115,4237 Ft - 115,4237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 69,2768 Ft - 76,2045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Zöld
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 1.205,5708 Ft - 1.205,5708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Zöld
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 1.205,5708 Ft - 1.205,5708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 69,6865 Ft - 76,6551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 69,295 Ft - 76,2245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 1.205,5708 Ft - 1.205,5708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz