20085315
1222420
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 1.176,1666 Ft |
| A | 68.0 mm |
|---|---|
| A | 2.677 in |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| C | 43.0 mm |
| C | 1.693 in |
| D | 0.047 in |
| D | 1.2 mm |
| E | 6.9 mm |
| E | 0.272 in |
| Szín | Zöld |
| Termék anyaga | PP |
| Típus | 3 |
| Stílus | RFID |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz