Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20085261
1222416
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 999 | 74,3653 Ft |
| 1000 + | 67,6048 Ft |
| A | 62.0 mm |
|---|---|
| A | 2.441 in |
| B | 39.5 mm |
| B | 1.555 in |
| C | 21.0 mm |
| C | 0.827 in |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 0.157 in |
| E | 4.0 mm |
| Szín | Kék |
| Termék anyaga | PP |
| Típus | 2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz