20086930
1222414
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 200 + | 112,6085 Ft |
| A | 66.0 mm |
|---|---|
| A | 2.598 in |
| B | 39.0 mm |
| B | 1.535 in |
| C | 25.0 mm |
| C | 0.984 in |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 0.197 in |
| E | 5.0 mm |
| Szín | Zöld |
| Termék anyaga | SAN |
| Típus | Load Bearing |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz