Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – szabványos

Raktáron

A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.

Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.

  • A dugó kialakítása többféle belső és külső átmérőhöz alkalmas.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben vagy az orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
323 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D d2 d3 d4 h Típus Megveszem
15,8101 Ft - 23,1475 Ft 800 Raktáron
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.8 mm
19.0 mm
1
9,683 Ft - 25,5519 Ft 1000 Raktáron
17.1 mm
23.0 mm
19.0 mm
15.6 mm
17.6 mm
12.7 mm
1
7,905 Ft - 10,5216 Ft 73 Raktáron
13.5 mm
19.1 mm
15.4 mm
11.9 mm
13.8 mm
12.7 mm
1
7,722 Ft - 20,3549 Ft 500 Raktáron
8.4 mm
14.3 mm
10.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
9.5 mm
1
47,4303 Ft - 52,1733 Ft 400 Raktáron
39.6 mm
50.0 mm
42.7 mm
38.0 mm
41.7 mm
19.0 mm
1
60,1986 Ft - 140,6563 Ft 3165 Raktáron
50.3 mm
60.0 mm
54.1 mm
48.7 mm
52.5 mm
25.4 mm
1
156,7762 Ft - 366,3136 Ft 200 Raktáron
99.0 mm
118.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
101.0 mm
25.0 mm
1
7,905 Ft - 10,5216 Ft 900 Raktáron
11.4 mm
17.5 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.5 mm
9.5 mm
1
103,7117 Ft - 161,3293 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
77.1 mm
85.7 mm
80.7 mm
78.2 mm
74.8 mm
19.0 mm
1
79,7941 Ft - 124,1242 Ft 60 Raktáron
70.0 mm
79.4 mm
75.8 mm
74.0 mm
68.1 mm
25.4 mm
1
91,7356 Ft - 142,6999 Ft 510 Raktáron
74.0 mm
82.5 mm
77.0 mm
73.9 mm
71.5 mm
18.7 mm
1
601,0791 Ft - 935,012 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
173.0 mm
195.0 mm
181.3 mm
178.79 mm
179.24 mm
38.5 mm
1
528,8088 Ft - 822,5915 Ft 100 Raktáron
157.0 mm
172.0 mm
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
38.0 mm
1
115,6532 Ft - 179,9049 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
84.2 mm
94.5 mm
90.8 mm
88.3 mm
80.2 mm
28.0 mm
1
167,5263 Ft - 260,5964 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
108.0 mm
118.5 mm
114.1 mm
111.6 mm
106.4 mm
35.2 mm
1
11,3893 Ft - 17,7167 Ft 4000 Raktáron
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
1
40,5873 Ft - 63,1358 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
18.7 mm
1
54,4961 Ft - 84,7717 Ft 160 Raktáron
53.5 mm
62.4 mm
57.0 mm
55.3 mm
51.2 mm
25.1 mm
1
20,5007 Ft - 31,89 Ft 3877 Raktáron
30.0 mm
36.7 mm
32.6 mm
30.7 mm
27.5 mm
15.2 mm
1
11,6654 Ft - 18,1461 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
17.3 mm
15.2 mm
14.5 mm
1
  • / 17
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 22.7 mm 26.4 mm Törlés

10128121

Ártartomány
23 Ft - 15 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.8 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 17.1 mm 19.0 mm Törlés

10128046

Ártartomány
25 Ft - 9 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    23.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.6 mm
  • d4
    17.6 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 13.5 mm 15.4 mm Törlés

10127872

Ártartomány
10 Ft - 7 Ft

Készletszintek
73 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.4 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    13.8 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 8.4 mm 10.0 mm Törlés

10127797

Ártartomány
20 Ft - 7 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 39.6 mm 42.7 mm Törlés

10128220

Ártartomány
52 Ft - 47 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    50.0 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.0 mm
  • d4
    41.7 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 50.3 mm 54.1 mm Törlés

10128275

Ártartomány
140 Ft - 60 Ft

Készletszintek
3165 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    60.0 mm
  • d1
    50.3 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    48.7 mm
  • d4
    52.5 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 99.0 mm 106.0 mm Törlés

10128374

Ártartomány
366 Ft - 156 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    118.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    106.0 mm
  • d3
    96.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Kúpos kupakok és dugók – szabványos LDPE 11.4 mm 13.0 mm Törlés

10127858

Ártartomány
10 Ft - 7 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.5 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 77.1 mm Piros

20595494

Ártartomány
161 Ft - 103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    78.2 mm
  • d4
    74.8 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 70.0 mm Piros

20595470

Ártartomány
124 Ft - 79 Ft

Készletszintek
60 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    74.0 mm
  • d4
    68.1 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 74.0 mm 77.0 mm Piros

20595487

Ártartomány
142 Ft - 91 Ft

Készletszintek
510 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    73.9 mm
  • d4
    71.5 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 173.0 mm 181.3 mm Piros

20595623

Ártartomány
935 Ft - 601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.79 mm
  • d4
    179.24 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 157.0 mm 163.0 mm Piros

20595609

Ártartomány
822 Ft - 528 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 84.2 mm 90.8 mm Piros

20595500

Ártartomány
179 Ft - 115 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    80.2 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 108.0 mm 114.1 mm Piros

20595555

Ártartomány
260 Ft - 167 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    111.6 mm
  • d4
    106.4 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE Piros

20595302

Ártartomány
17 Ft - 11 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE Piros

20595449

Ártartomány
63 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE Piros

20595456

Ártartomány
84 Ft - 54 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    55.3 mm
  • d4
    51.2 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE Piros

20595371

Ártartomány
31 Ft - 20 Ft

Készletszintek
3877 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    30.7 mm
  • d4
    27.5 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE Piros

20595319

Ártartomány
18 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    17.3 mm
  • d4
    15.2 mm