Menü Keresés

Kúpos kupakok és dugók – szabványos

Raktáron

A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.

Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.

Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.

  • A dugó kialakítása többféle belső és külső átmérőhöz alkalmas.
  • Megvédi a menetes és nem menetes csöveket, csatlakozókat és hozzáférési pontokat a sérülésektől, szennyeződéstől, nedvességtől, törmeléktől és korróziótól.
  • Alkalmas hidraulikus rendszerekben, autóalkatrészekben vagy az orvosi iparban való használatra.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
323 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 D d2 d3 d4 h Típus Megveszem
601,0791 Ft - 935,012 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
173.0 mm
195.0 mm
181.3 mm
178.79 mm
179.24 mm
38.5 mm
1
91,7356 Ft - 142,6999 Ft 510 Raktáron
74.0 mm
82.5 mm
77.0 mm
73.9 mm
71.5 mm
18.7 mm
1
11,6654 Ft - 18,1461 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
17.3 mm
15.2 mm
14.5 mm
1
  • / 17
Kúpos sapka és dugó LDPE 173.0 mm 181.3 mm Piros

20595623

Ártartomány
935 Ft - 601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.79 mm
  • d4
    179.24 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE 74.0 mm 77.0 mm Piros

20595487

Ártartomány
142 Ft - 91 Ft

Készletszintek
510 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    73.9 mm
  • d4
    71.5 mm
Kúpos sapka és dugó LDPE Piros

20595319

Ártartomány
18 Ft - 11 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    17.3 mm
  • d4
    15.2 mm