A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
Anyag: LDPE, LDPE - PIR Szín: Piros, Kék, Fekete, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1000, SR1111, SRF0020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8101 Ft - 23,1475 Ft | 800 Raktáron |
0.894 in
22.7 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 7,905 Ft - 10,5216 Ft | 83 Raktáron |
0.39 in
9.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 19,6113 Ft - 45,9068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 21,6541 Ft - 27,4149 Ft | 28250 Raktáron |
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 7,722 Ft - 20,3549 Ft | 500 Raktáron |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 23,7151 Ft - 28,6953 Ft | 2920 Raktáron |
1.232 in
31.3 mm
|
1.531 in
38.9 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
1
|
||
| 29,6895 Ft - 35,9243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.634 in
41.5 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 47,4303 Ft - 63,1297 Ft | 18493 Raktáron |
2.303 in
58.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1
|
||
| 72,758 Ft - 170,0019 Ft | 1600 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 7,905 Ft - 10,5216 Ft | 40 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 46,1683 Ft - 146,729 Ft | 1080 Raktáron |
1.791 in
45.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 7,905 Ft - 10,5216 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
| 45,9068 Ft - 45,9068 Ft | 968 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
| 14,2998 Ft - 45,9068 Ft | 5750 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 86,9555 Ft - 115,7378 Ft | 240 Raktáron |
3.091 in
78.5 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 156,7762 Ft - 366,3136 Ft | 200 Raktáron |
3.898 in
99.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 39,5252 Ft - 47,8255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.52 in
38.6 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
1
|
||
| 39,2226 Ft - 170,0018 Ft | 1146 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 60,1986 Ft - 140,6563 Ft | 185 Raktáron |
1.909 in
48.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 114,334 Ft - 267,1459 Ft | 450 Raktáron |
2.717 in
69.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz