Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó LDPE Piros

A standard kúpos sapka és dugó többféle belső vagy külső átmérőhöz is illeszkedik. Kettős funkciója a tárolás és szállítás során védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen. Könnyen felszerelhető és eltávolítható, piros színű és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20595302

Gyártói cikkszám:

20595302

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 17,7167 Ft
5000 - 24999 12,6547 Ft
25000 + 11,3893 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.858 Ft

500 x 17,7167 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 19.0 mm
d1 14.2 mm
d2 16.0 mm
d3 12.7 mm
d4 14.4 mm
h 12.1 mm
Szín Piros
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot